Grijpers voor cilinderkoppen
![](/fileadmin/_processed_/8/2/csm_ZIM_BIL_SYS_KOMP6230-03-A__SALL__AIN__V1_558989d28b.png)
Uitdaging
Bij het laden en lossen van werktuigmachines moest rekening worden gehouden met de zeer verschillende geometrieën van de onderdelen.
Oplossing
Als oplossing werden een Z-balans als bescherming tegen botsingen en een standaard grijper met grote slag uit de GH-serie gebruikt. De onderdelen worden vastgezet door een veer die in de grijper is geïntegreerd.
Highlights en technische gegevens
- IP40
- Pneumatisch
- uitwendig grijpen
- Grijpkrachtbeveiliging bij veer
Technische gegevens
Type aandrijving | pneumatisch |
Grijpkracht max. | 1280 [N] |
Grijpconcept | Vormsluiting |
Grijpbeveiliging | Veer |
Slag max. | 60 [mm] |
IP-klasse | IP40 |
Systeemgewicht | 30 [kg] |
Werkstukgewicht max. | 12 [kg] |
Werkstuktemperatuur max. | 80 [°C] |
Standaardcomponenten geïnstalleerd